JAJUA28A November   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM評価基板 ユーザー ガイド
  3.   商標
  4.   4
  5. 1ユーザーガイドの概要
    1. 1.1 DLP5534PROJQ1 評価基板の構成
      1. 1.1.1 コントローラ PCB
      2. 1.1.2 照明ドライバ PCB
      3. 1.1.3 評価基板ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 光学仕様
      2. 1.2.2 電気的特性
      3. 1.2.3 部品温度定格
      4. 1.2.4 入力ビデオの仕様
      5. 1.2.5 SPI および I2C タイミング
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 評価基板の通電
    4. 2.4 評価基板の DLPC230-Q1 制御プログラムへの接続
    5. 2.5 オンボード フラッシュ メモリを再プログラムする手順
  7. 3改訂履歴

光学仕様

DLP5534PROJQ1 評価基板は、Luminus CBM-25X-UV の405nm LED を使用しています。プロジェクタの光学仕様は 表 1-6 に示します。光学系は高輝度に最適化されています。より高いコントラストを得たい場合、光学系は高い F 値 (f/#) で設計することができますが、輝度はやや低下します。

表 1-6 光学仕様
パラメータ最小値公称値最大値単位
光出力電力2.7W
LED 中心波長405nm
f/#2.0
投射比 (距離/幅)2.5
フォーカス範囲 (距離)300900mm
光学オフセット120%
コントラスト (フルオン/オフ)950:1
WARNING:

目や皮膚の刺激は、露出によって生じることがあります。適切なシールドを使用します。操作ランプを見ないでください。目に損傷を与えるおそれがあります。