JAJUA28A November   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM評価基板 ユーザー ガイド
  3.   商標
  4.   4
  5. 1ユーザーガイドの概要
    1. 1.1 DLP5534PROJQ1 評価基板の構成
      1. 1.1.1 コントローラ PCB
      2. 1.1.2 照明ドライバ PCB
      3. 1.1.3 評価基板ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 光学仕様
      2. 1.2.2 電気的特性
      3. 1.2.3 部品温度定格
      4. 1.2.4 入力ビデオの仕様
      5. 1.2.5 SPI および I2C タイミング
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 評価基板の通電
    4. 2.4 評価基板の DLPC230-Q1 制御プログラムへの接続
    5. 2.5 オンボード フラッシュ メモリを再プログラムする手順
  7. 3改訂履歴

電気的特性

表 1-7 電気的特性
パラメータ最小値公称値最大値単位
入力
電圧
(最大のプロジェクタ輝度を得るためには、入力電圧を約 10V 以上にする必要があります)
81218V
入力電流(1)3.9A
入力電力(1)42W
照明ドライバ出力負荷
電圧9V
電流4A RMS
ファン出力
電圧5V
電流 (すべてのファンの合計)0.5A
温度
動作時の DMD 温度-40105°C
プロジェクタの周囲温度(1)(2)(3)-4070°C
デューティサイクル:98/2、4A RMS 電流を LED、ファン:100%動作。
LED 出力を低く設定することで、より高い周囲温度での動作が可能です。
一部の部品の定格は 85°C までです。これらの部品の一覧については、表 1-8 を参照してください。