JAJUA28A November   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM評価基板 ユーザー ガイド
  3.   商標
  4.   4
  5. 1ユーザーガイドの概要
    1. 1.1 DLP5534PROJQ1 評価基板の構成
      1. 1.1.1 コントローラ PCB
      2. 1.1.2 照明ドライバ PCB
      3. 1.1.3 評価基板ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 光学仕様
      2. 1.2.2 電気的特性
      3. 1.2.3 部品温度定格
      4. 1.2.4 入力ビデオの仕様
      5. 1.2.5 SPI および I2C タイミング
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 評価基板の通電
    4. 2.4 評価基板の DLPC230-Q1 制御プログラムへの接続
    5. 2.5 オンボード フラッシュ メモリを再プログラムする手順
  7. 3改訂履歴

評価基板の DLPC230-Q1 制御プログラムへの接続

  1. 「DLPC230-Q1 Control Program」(制御プログラム) を起動します。
  2. 接続ページで、DLPC230-Q1 ホストを SPI に設定し、ドロップダウン メニューから Cheetah を選択します (図 2-2 を参照)。Cheetah がドロップダウン ボックスに表示されるようにするには、USB ケーブルがあるコンピュータに接続する必要があります。
     DLPC230-Q1 車載制御プログラムを使用した DLPC230-Q1 への接続し図 2-2 DLPC230-Q1 車載制御プログラムを使用した DLPC230-Q1 への接続し
  3. 「Connection Settings」(接続設定) を選択して、図 2-3 に示す SPI 構成が、表 1-3 に記載されているコントローラ PCB スイッチ設定と一致していることを確認します。特に、SPI モードおよび CRC/ チェックサムは、スイッチの設定によって異なる場合があります。設定が完了したら「OK」を押します。
     DLPC230-Q1 車載制御プログラムの通信設定図 2-3 DLPC230-Q1 車載制御プログラムの通信設定
  4. 「Connect」(接続) ボタンをクリックします。「Connect」(接続) ボタンの横にある緑色の円が点灯し、Cheetah アダプタへの接続が成功したことを示します。