JAJUA28A November 2019 – October 2025
図 1-4 のEVM ケーブルと Cheetah USB-SPI アダプタは、表 1-5 に示します。
図 1-4 評価基板ケーブル| 名称 | リファレンス | 数量 |
|---|---|---|
| Cheetah™ SPI ホスト アダプタ | A | 1 |
| ホスト SPI ケーブル | B | 1 |
| ホスト I2C ケーブル (PROJ_ON、HOLD_BOOT、HOST_IRQ 信号を含む) | C | 1 |
| ドライバからコントローラ電源へのケーブル | D | 1 |
| 入力電源ケーブル | E | 1 |
| LED 1 照明電源ケーブル | F | 1 |
| LED 2 照明電源ケーブル | G | 1 |
| LED 3 照明電源ケーブル | H | 1 |
| ファン PWM ケーブル | I | 1 |
| コントローラからドライバ制御へのフレックス ケーブル | J | 1 |
| OpenLDI フレックス ケーブル | K | 1 |
| Micro HDMI ケーブル | L | 1 |