JAJUA28A November   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5534Q1EVMDLP5534PROJQ1EVM評価基板 ユーザー ガイド
  3.   商標
  4.   4
  5. 1ユーザーガイドの概要
    1. 1.1 DLP5534PROJQ1 評価基板の構成
      1. 1.1.1 コントローラ PCB
      2. 1.1.2 照明ドライバ PCB
      3. 1.1.3 評価基板ケーブル
    2. 1.2 仕様
      1. 1.2.1 光学仕様
      2. 1.2.2 電気的特性
      3. 1.2.3 部品温度定格
      4. 1.2.4 入力ビデオの仕様
      5. 1.2.5 SPI および I2C タイミング
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 キット組立手順
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 評価基板の通電
    4. 2.4 評価基板の DLPC230-Q1 制御プログラムへの接続
    5. 2.5 オンボード フラッシュ メモリを再プログラムする手順
  7. 3改訂履歴

キット組立手順

評価基板のすべてのケーブル接続を示した図は、図 2-1 に示します。

  1. マイクロ HDMI ケーブルを コントローラ ボード (J3) に接続します。マイクロ HDMI ケーブルを PC の HDMI ポートに接続します。
  2. 電源入力ケーブルを照明ドライバ ボード (J8) に接続します。

 評価基板ケーブルの接続図 2-1 評価基板ケーブルの接続