JAJUA32B December   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   4
  5. 1はじめに
    1. 1.1 主な特長
  6. 2インフォテインメント拡張基板の概要
    1. 2.1 インフォテイメント拡張基板の識別
    2. 2.2 インフォテイメント拡張基板部品の識別
  7. 3インフォテイメント拡張基板 - ユーザー設定/構成
    1. 3.1 インフォテイメント拡張基板と CP ボードの接続
      1. 3.1.1 基板の組み立て手順
    2. 3.2 電源要件
    3. 3.3 評価基板のリセット/割り込みプッシュボタン
    4. 3.4 評価基板構成の DIP スイッチ
  8. 4インフォテインメント拡張基板のハードウェアアーキテクチャ
    1. 4.1  インフォテインメント拡張基板のハードウェアの最上図
    2. 4.2  拡張コネクタ
    3. 4.3  基板 ID EEPROM
    4. 4.4  オーディオ コーデック インターフェイス
      1. 4.4.1 ポートマッピング
    5. 4.5  FPD Link デシリアライザインターフェイス (オーディオ)
    6. 4.6  DIR インターフェイス
    7. 4.7  DIT インターフェイス
    8. 4.8  レガシーオーディオ/JAMR3 コネクタ
    9. 4.9  VIN/VOUT マルチプレクサの選択
    10. 4.10 HDMI インターフェイスブリッジ
    11. 4.11 FPD Link ディスプレイシリアライザインターフェイス
    12. 4.12 並列カメラインターフェイス
      1. 4.12.1 カメラクロック
      2. 4.12.2 LI カメラモジュールコネクタ
      3. 4.12.3 OV カメラモジュールコネクタ
  9. 5Jacinto7 評価基板のインターフェイス/IO マッピング
    1. 5.1 インターフェイス マッピング
    2. 5.2 インフォテインメント基板の GPIO マッピング
    3. 5.3 I2C アドレス マッピング
  10. 6改訂履歴

並列カメラインターフェイス

インフォテインメント拡張基板には、並列カメラインターフェイスをサポートする 2 つのカメラモジュールコネクタが搭載されています。

  • 32 ピン Omni Vision カメラモジュールコネクタ
  • 36 ピン Leopard イメージングカメラモジュールコネクタ

両方のコネクタから入力される並列カメラのデータと SYNC 信号は、以下の部品番号の 2x 2:1 カメラ選択マルチプレクサ IC に接続されます:SN74AVCB164245VR の詳細を示します。GPIO 信号 CAM_SEL_OV# は、OV カメラモジュールと LI カメラモジュールのいずれかの選択に使用されます。デフォルトで、OV カメラの信号パスは有効になっています。GPO マッピングについては、セクション 5.2 を参照してください。

カメラ選択マルチプレクサの出力は、VIN/VOUT 選択マルチプレクサに接続されます。並列カメラ信号を SoC の VPFE ポートに配線するには、表 4-9セクション 5.2 を参照してください。

SPI、リセット、PCLK、パワーダウン信号は、3x レベル変換回路 IC 部品番号 SN74AVC4T245DGVR (U3、U4、U5) を介してカメラコネクタに接続されます。カメラの I2C 信号は、IC 部品番号 PCA9306DCT を使用してレベル変換されます。

注:

カメラモジュールは配送キットに含まれていません。