JAJUA32B
December 2019 – October 2025
1
概要
商標
4
1
はじめに
1.1
主な特長
2
インフォテインメント拡張基板の概要
2.1
インフォテイメント拡張基板の識別
2.2
インフォテイメント拡張基板部品の識別
3
インフォテイメント拡張基板 - ユーザー設定/構成
3.1
インフォテイメント拡張基板と CP ボードの接続
3.1.1
基板の組み立て手順
3.2
電源要件
3.3
評価基板のリセット/割り込みプッシュボタン
3.4
評価基板構成の DIP スイッチ
4
インフォテインメント拡張基板のハードウェアアーキテクチャ
4.1
インフォテインメント拡張基板のハードウェアの最上図
4.2
拡張コネクタ
4.3
基板 ID EEPROM
4.4
オーディオ コーデック インターフェイス
4.4.1
ポートマッピング
4.5
FPD Link デシリアライザインターフェイス (オーディオ)
4.6
DIR インターフェイス
4.7
DIT インターフェイス
4.8
レガシーオーディオ/JAMR3 コネクタ
4.9
VIN/VOUT マルチプレクサの選択
4.10
HDMI インターフェイスブリッジ
4.11
FPD Link ディスプレイシリアライザインターフェイス
4.12
並列カメラインターフェイス
4.12.1
カメラクロック
4.12.2
LI カメラモジュールコネクタ
4.12.3
OV カメラモジュールコネクタ
5
Jacinto7 評価基板のインターフェイス/IO マッピング
5.1
インターフェイス マッピング
5.2
インフォテインメント基板の GPIO マッピング
5.3
I2C アドレス マッピング
6
改訂履歴
3.1.1
基板の組み立て手順
組み立て済み CP 基板キットを取り出します
CP 基板からスペーサーを取り外し、CP 基板の左側の B-B コネクタにインフォテインメント基板を接続します。
2mm の厚さのワッシャー (部品番号:RWM100A) を 4 つのスタンドオフに追加します (CSI 拡張基板を接続しない場合)。
8 つのスタンドオフをすべて固定します。
図 3-3
基板の組み立ての手順