JAJUA32B December 2019 – October 2025
FPD Link III シリアライザ IC DS90UB921 は、24 ビットの RGB 信号のビデオ信号を、SOC から FPD Link III 信号に変換するために使用します。シリアル化された FPD Link III 出力は、HSD コネクタ (Mfr 部品番号 D4S20G-400A5-C) に終端されます。SOC からの VOUT 信号をデフォルトの HDMI トランスミッタからの FPD Linkシリアライザに配線するには、表 4-9 と セクション 5.2 を参照してください。
ディスプレイシリアライザの制御と構成に使用される J7 SOC の I2C 信号。7'b I2C アドレスを 0x1A に設定する ID[X] ピンには 30.9KΩ プルアップと 95.3KΩ プルダウンが装備されています。
FPD Link-III ディスプレイ基板に電源を供給するため、パワースイッチ TPS1H100AQPWPRQ1 を使用して HSD コネクタに +12V の電力を供給します。パワースイッチは、GPIO エクスパンダ信号 (PWR_SW_UB921) で制御されます。オプションのクロッククリーナ回路 Mfr 部品番号:CDCE813-Q1 は、インフォテインメント基板で利用でき、CP 基板から送られる入力クロック信号をクリーンにして、FPD Link III シリアライザに渡します。
図 4-12 FPD Link シリアライザに接続するオプションのクロッククリーナ
図 4-13 FPD Link ディスプレイシリアライザインターフェイス