JAJUA32B December   2019  – October 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   4
  5. 1はじめに
    1. 1.1 主な特長
  6. 2インフォテインメント拡張基板の概要
    1. 2.1 インフォテイメント拡張基板の識別
    2. 2.2 インフォテイメント拡張基板部品の識別
  7. 3インフォテイメント拡張基板 - ユーザー設定/構成
    1. 3.1 インフォテイメント拡張基板と CP ボードの接続
      1. 3.1.1 基板の組み立て手順
    2. 3.2 電源要件
    3. 3.3 評価基板のリセット/割り込みプッシュボタン
    4. 3.4 評価基板構成の DIP スイッチ
  8. 4インフォテインメント拡張基板のハードウェアアーキテクチャ
    1. 4.1  インフォテインメント拡張基板のハードウェアの最上図
    2. 4.2  拡張コネクタ
    3. 4.3  基板 ID EEPROM
    4. 4.4  オーディオ コーデック インターフェイス
      1. 4.4.1 ポートマッピング
    5. 4.5  FPD Link デシリアライザインターフェイス (オーディオ)
    6. 4.6  DIR インターフェイス
    7. 4.7  DIT インターフェイス
    8. 4.8  レガシーオーディオ/JAMR3 コネクタ
    9. 4.9  VIN/VOUT マルチプレクサの選択
    10. 4.10 HDMI インターフェイスブリッジ
    11. 4.11 FPD Link ディスプレイシリアライザインターフェイス
    12. 4.12 並列カメラインターフェイス
      1. 4.12.1 カメラクロック
      2. 4.12.2 LI カメラモジュールコネクタ
      3. 4.12.3 OV カメラモジュールコネクタ
  9. 5Jacinto7 評価基板のインターフェイス/IO マッピング
    1. 5.1 インターフェイス マッピング
    2. 5.2 インフォテインメント基板の GPIO マッピング
    3. 5.3 I2C アドレス マッピング
  10. 6改訂履歴

ポートマッピング

7 x 標準、3.5mm スタック 2by1 ステレオオーディオジャックメーカー部品番号 STX-4235-3/3-N は以下に提供:

  • 4x – MIC IN
  • 2x – Line IN
  • 8x – Line OUT

インフォテインメント拡張基板のオーディオポートは、図 4-3 に示すように、オーディオコーデックにマッピングされます。

 オーディオ入力と出力図 4-3 オーディオ入力と出力