JAJUA32B December 2019 – October 2025
インフォテインメント拡張基板には、TI の車載オーディオコーデック IC メーカー部品番号 PCM3168A-Q1 が 2 つ搭載され、それぞれ 3 つのステレオ入力と 4 つのステレオ出力をサポートしています。外部オーディオの入力および出力信号は、3.5mm スタックオーディオジャック (ステレオモード) メーカー部品番号 STX-4235-3/3-N に適切なフィルタ回路を使用して終端接続されます。
TI のオーディオ OPAMP メーカー部品番号 OPA2322AI は、シングルエンドを差動に変換、および差動からシングルエンド信号に変換するために使用します。MODE ピンを Low に保持して、I2C を制御インターフェイスとして選択し、コーデックを I2C インターフェイス経由で構成します。コーデック B とコーデック A のデフォルトの I2C アドレスは、それぞれ 0x46 と 0x47 に設定されます。デバイスのリセットは、I2C GPIO エクスパンダで制御されます。
マイクロフォン入力ポートはアクティブマイクとパッシブマイク用に構成でき、ライン入力用に構成することもできます。こ表 4-4 に示すように、の入力ポート構成は抵抗オプションで設定できます。
| インストール | 削除 | ||
|---|---|---|---|
| PASSIVE-MIC (デフォルト) | BIAS + PREAMP | R2、R3、R5、R6 | R1、R4 |
| ACTIVE-MIC | BIAS のみ | R1、R2、R4、R5 | R3、R6 |
| LINE-INPUT | BIAS/PREAMP なし | R1、R4 | R2、R3、R5、R6 |