JAJUA32B December 2019 – October 2025
インフォテインメント拡張の J721E 評価基板インターフェイスマッピングを 表 5-1 に示します。
| INFO ペリフェラル | INFO インターフェイス | J721E 接続性 |
|---|---|---|
| オーディオコーデック - A (U32) | McASP0 ポート (ネット名 MCASP0_AXR[6:0]*) | McASP0 |
| オーディオコーデック - B (U19) | McASP0 ポート (ネット名 MCASP0_AXR[13:7]*) | McASP0 |
| FPD Link III シリアライザ (ディスプレイ) (U8) | VOUT0 ポート (ネット名 VOUT0_DATA_*) | VOUT0 |
| FPD Link III デシリアライザ (オーディオ) (U2) | McASP1 (ネット名 MCASP1_AXR_*、UB926_I2S_*) | McASP1 McASP6 |
| デジタルオーディオインターフェイスレシーバ (U45、J8、MOD1) | McASP6 (ネット名 MCASP6_AXR_*) | McASP6 |
| デジタルオーディオインターフェイス転送 (J9) | McASP2 (ネット名 MCASP2_AXR0) | McASP2 |
| 並列カメラ (OV/LI) (J3 および J6) | VPFE0 (ネット名 VPFE0_DATA_*) | (マルチプレクサの選択を参照) VPFE0 または UB921_DIN または HDMI1_DATA |
| HDMI トランスミッタ (U41) | VOUT0 (ネット名 HDMI1_DATA_*) | (マルチプレクサの選択を参照) VPFE0 または UB921_DIN または HDMI1_DATA |
| 構成 EEPROM (U30) | I2C0 (ネット名 WKUP_I2C0_*) | WKUP_I2C0 |
| レガシーオーディオ/JAMR3 インターフェイス (J14、J17、J20) | McASP11 (ネット名 MCASP11_AXR_*) | McASP11 |