JAJUA45 October 2025
PGA848EVM では、入力段と出力段という 2 組の電圧電源を使用します。このデバイスは、±4V (8V) ~±18V (36V) の入力段電源と、±2.25V (4.5V) ~±18V (36V) の出力段電源を使用して動作します。出力段の電源電圧は、入力段の電源電圧を超えないようにする必要があります。
PGA848EVM の入力段の電源接続は、評価基板の上部にあるコネクタ J13 経由で実現しています。入力段の正の電源接続は +VCC とラベル付けされ、負の電源接続は -VEE とラベル付けされ、接地接続は GND とラベル付けされています。電源を PGA848EVM に接続するには、J13 の各端子に配線を挿入した後、ネジを締めて接続します。
表 2-4に、電源コネクタ J13 のピン定義と、各電源接続で許容される電圧範囲の概要を示します。
| コネクタピン番号 | 電源接続 | 電圧レンジ |
|---|---|---|
| J13.3 | 入力段の正電源 (+VCC) | 単一電源、VS = +VCC:8V~36V デュアル電源、VS = (+VCC) – (–VEE):4V ~ 18V |
| J13.2 | グランド | 0V |
| J13.1 | 負電源 (- VEE) | 単一電源、VS = +VCC:0V (GND ) デュアル電源、VS = (+VCC) – (–VEE):-4V ~ -18V |
| J14.1 | LVDD+_ext | 単一電源、LVDD+_ext:4.5V~36V デュアル電源、出力段電源 (LVSS+) – (LVSS–):2.25V ~ 18V |
| J14.2 | グランド | 0V |
| J14.3 | LVSS–_ext | 単一電源、LVSS–_ext:0V (GND) デュアル電源、出力段電源 (LVSS+) – (LVSS–):-2.25V ~ -18V |
| J14.4 | グランド | 0V |
デフォルトでは、出力段電源電圧レベル (+LVDD および–LVSS) はそれぞれ PGA848 の正 (+VCC) 電源と負 (–VEE) 電源に設定されます。+LVDD ピンはジャンパ J9 1-2 経由で +VCC に接続され、–LVSS ピンは J16 1-2 経由で –VEE に接続されます。ねじ込み端子コネクタ J14 により、出力段の電源ピンにアクセスできます。外部電源を使用して LVDD と LVSS の電圧レベルを設定するには、ジャンパ J9 2-3 をシャントし、コネクタ J14.1 を使用して +LVDD にアクセスします。同様に、ジャンパ J16 2-3 をシャントして、コネクタ J14.3 を使用して -LVSS ピンにアクセスします。
図 2-6に、PGA848EVM の電圧電源接続を示します。