JAJUA45 October 2025
図 2-3 に、PGA848EVM でのデフォルトのジャンパ設定の詳細を示します。表 2-1に、これらのジャンパの構成を明らかにしています。
| ジャンパ | 機能 | デフォルトの位置 | 説明 |
|---|---|---|---|
J1 | REF 選択 | シャント 5-6 | シャント 5-6:REF を中間出力段電源 (R_DIV) に設定します シャント 3-4:REF を外部に設定します。REF コネクタ J2 シャント 1-2:REF を GND に設定します |
J17 | REF バッファ/コネクタ | シャント 1-2 | シャント 1-2:REF ピンから REF バッファ (U2) 出力 シャント 2-3:REF コネクタ J2 への REF ピン |
| J6 | 正 (非反転) 入力、IN+ | シャント 2-3 | シャント 2-3:SMA コネクタ J4 への入力信号 シャント 1-2:IN+ を GND に接続します |
| J8 | 負 (反転) 入力、IN– | シャント 2-3 | シャント 2-3:SMA コネクタ J7 への入力信号 シャント 1-2:In–を GND に接続します |
| J9 | LVDD+ 接続 | シャント 1-2 | シャント 1-2:出力段電源 LVDD+ を +VCC 電源に設定します シャント 2-3。LVDD+ を外部コネクタ J14 のピン 1 に接続します |
| J16 | LVSS–接続 | シャント 1-2 | シャント 1-2:出力段電源を LVDD- から VEE 電源に設定します シャント 2-3:LVDD- を外部コネクタ J14 ピン 3 に接続します |
| J10 | PGIA ゲイン CTRL A2 | オープン | オープン:A2 を GND または 0 に設定します シャント 1-2:A2 を VCC または 1 に設定します |
| J11 | PGIA ゲイン CTRL A1 | オープン | オープン:A1 を GND または 0 に設定します シャント 1-2:A1 を VCC または 1 に設定します |
| J12 | PGIA ゲイン CTRL A0 | オープン | オープン:A0 を GND または 0 に設定します シャント 1-2:A0 を VCC または 1 に設定します |