JAJUA45 October   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 静電放電に関する注意事項
    3. 1.3 キットの内容
    4. 1.4 仕様
    5. 1.5 製品情報
    6. 1.6 高温表面警告
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 セットアップおよび接続
    2. 2.2 ジャンパ設定
    3. 2.3 電源接続
    4. 2.4 アナログ入力接続と出力接続
    5. 2.5 リファレンス入力
    6. 2.6 デジタル入力ピンとゲイン制御
    7. 2.7 変更点
  9. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 PCB レイアウト
    2. 3.2 回路図
    3. 3.3 部品表
  10. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  11. 5関連資料

説明

PGA848 評価基板 (PGA848EVM) は、高精度、低ノイズ、広帯域幅プログラマブルゲイン計測アンプ (PGIA) である PGA848 を評価するための開発プラットフォームです。PGA848 には、3 本のデジタル ゲイン選択ピンを使用して、減衰ゲインが 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。