JAJUA45 October 2025
フレキシビリティを高めるために、この評価基板はオプションのコンデンサ C4 と C14 を搭載しています。これらのコンデンサには PGA848 出力段差動アンプ内部抵抗 (6.67kΩ) と並列に配置され、ノイズフィルタリングが実装されています。ノイズフィルタリングを実装するには、アプリケーションで目的の周波数 (foi) を設定し、帰還コンデンサを計算します。foi が 1kHz の場合の例では、C4 と C14 に実装されたコンデンサは 2.2nF (C0G NP0) コンデンサです。
また、この評価ボードは、オプションの入力ローパスフィルタに対応できるフットプリント R6、R11、C9、C5、C11 と、負荷抵抗 R7 のフットプリントを実現しています。
同相コンデンサ (C5 と C11) は、別のコンデンサと等しく、入力直列抵抗 (R6 と R11) は互いに等しくする必要があります。差動コンデンサ (C9) は、同相コンデンサの 10 倍大きくする必要があります。
レイアウトでのこれらの追加部品フットプリントにより、ユーザーは評価回路をカスタマイズできます。PGA848EVM の完全な回路図については、図 3-6を参照してください。