JAJUA51A
September 2025 – November 2025
1
説明
特長
アプリケーション
5
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
U1:半田付けリフロー
1.3
キットの内容
1.4
仕様
1.5
製品情報
2
ハードウェア
2.1
電源要件
2.2
推奨の試験装置
2.3
外部接続による簡単な評価
2.4
テスト ポイント
2.5
オシロスコープ プローブ:EVM のプローブ
3
ハードウェア設計ファイル
3.1
回路図
3.2
PCB のレイアウト
3.3
PCB のレイアウト ガイドライン
3.4
PCB のレイアウト例
3.5
部品表 (BOM)
商標
4
改訂履歴
2
ハードウェア
WARNING:
高温の表面に注意!触れるとやけどの原因になることがあります。U1 パッケージの表面は、周囲温度よりも 45°C も高温になる可能性があります。触れないでください!
電力電子機器の適切な安全性、取り扱い、テストに関するトレーニングを受けていない場合は、この評価基板をテストしないでください