JAJUA51A September   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 U1:半田付けリフロー
    3. 1.3 キットの内容
    4. 1.4 仕様
    5. 1.5 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 推奨の試験装置
    3. 2.3 外部接続による簡単な評価
    4. 2.4 テスト ポイント
    5. 2.5 オシロスコープ プローブ:EVM のプローブ
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 PCB のレイアウト ガイドライン
    4. 3.4 PCB のレイアウト例
    5. 3.5 部品表 (BOM)
    6.     商標
  9. 4改訂履歴

はじめに

UCC35131-Q1 は、2W の電力を供給できる、高効率、低放射の 5kVRMS 絶縁型 DC-DC コンバータです。UCC35131-Q1 は、統合パッケージで絶縁型電源を提供するため、個別の絶縁型電源が不要になり、システムのコストとサイズを削減できます。UCC35131-Q1 は、クラス最高レベルの電力密度と最高の効率を実現するとともに、既存の設計で一般的に採用される、大型の外部トランスや電源モジュールを不要にします。この統合により、プリント基板 (PCB) の面積を最小限に抑えるとともに、高さプロファイルも減らすことができます。