JAJUA51A September 2025 – November 2025
TP9-11 オシロスコープ プローブ PCB テスト ポイントの使用:UCC35131-Q1 は高周波 DC-DC モジュールで、過渡事象を正確にキャプチャし、高周波と AC リップル電圧を測定するため、慎重な測定を必要とします。スコープ プローブから、「ウイッチ ハット」プローブ先端カバーと接地リードを取り外します。スコープ プローブのグランド スプリングが利用できない場合は、図 2-2 に示すように、22 AWG ベア ワイヤの一部をスコープ プローブのグランド リングの周囲に巻き付けるか、取り付けられたグランド スプリングを使用して、プローブの先端とグランドを EVM に挿入します。
図 2-2 PCB スコープ プローブ テスト ポイントEVM の出力の命名規則 (VDD、VEE、COM) は、絶縁型ゲート ドライバ IC を指すとき一般的に使用されるものに対応します。図 3-1 に示すように、TP4 (COM) は、絶縁型ゲート ドライバ IC の COM ピンへの接続を目的とした中間ポイント基準電圧です。UCC35131-Q1 を使用してゲート ドライバ IC にバイアスを印加するとき、VDD (VDD-COM) および VEE (VEE-COM) は、VDD を基準として参照されます。