JAJUA51A
September 2025 – November 2025
1
説明
特長
アプリケーション
5
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
U1:半田付けリフロー
1.3
キットの内容
1.4
仕様
1.5
製品情報
2
ハードウェア
2.1
電源要件
2.2
推奨の試験装置
2.3
外部接続による簡単な評価
2.4
テスト ポイント
2.5
オシロスコープ プローブ:EVM のプローブ
3
ハードウェア設計ファイル
3.1
回路図
3.2
PCB のレイアウト
3.3
PCB のレイアウト ガイドライン
3.4
PCB のレイアウト例
3.5
部品表 (BOM)
商標
4
改訂履歴
2.2
推奨の試験装置
V
BIAS
:DC 電源 1:5 V、10 mA
V
IN
:DC 電源 2:20 V、500 mA
I
VDD
:電子負荷 (定抵抗に設定) または固定抵抗:15 V、133 mA
I
VEE
:電子負荷 (定抵抗に設定) または固定抵抗:5 V、65 mA
30V 未満の DC 電圧を測定する (3 つの) DVM
I
VDD
、I
VEE
で 200mA 未満、I
VIN
で 500mA の DC 電流を測定する (3 つの) DVM
オシロスコープ: 4 チャネル、500MHz 以上、電圧プローブ、電流プローブ
最小ワイヤ ゲージ:20AWG から 22AWG まで、またはそれ以上
サーマル カメラ (オプション)、または U1 ケース温度を測定する熱電対