JAJUA65 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 FDA 入力ネットワーク構成オプション
    4. 2.4 アクティブ MFB フィルタ
    5. 2.5 制御信号
    6. 2.6 テスト ポイントおよびジャンパ
    7. 2.7 ベスト プラクティス
  7. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  8. 4追加情報
    1. 4.1 商標

特長

  • 高速信号向けに最適化されたレイアウト、寄生成分とノイズを最小化
  • 既設パッドと組み合わせて MFB アクティブ フィルタを柔軟に構成可能
  • PD および VOCM を抵抗または外部信号によって構成可能
  • SMA コネクタを用いて、機器や他の評価基板へ容易に接続可能
  • 単一電源動作範囲を回路要件に合わせて構成可能 (例:2.7V ~ 5.5V)
  • 部分的なアセンブルより、幅広い適用とエンドユーザーによる柔軟な構成変更を実現