JAJUA65 November 2025
DEM-FDA-RUN-EVM は、部分的にアセンブルされた、TI のランパッケージ向け FDA 評価用プラットフォームとして提供されています。そのため、電源要件はここでは厳密には規定されておらず、適切な電源条件を決定するには、使用するFDA デバイスのデータシートを参照する必要があります。
DEM-FDA-RUN-EVM の推奨動作電源電圧は 2.7V ~ 5.5V です。この PCB には、電源用の 3 つのバナナジャックがあり、それぞれ VCC+ (正電源)、VCC- (負電源)、GND (グランド) とラベル表示されています。デバイスを (VCC- および GND を 0V とする) 単一電源構成で使用するか、VCC+ と VCC- の両方に 0V 以外の電圧 (正電圧および負電圧) を印加する分割電源構成で使用するかを選択できます。
誤配線や想定外の回路状態が発生した場合に EVM を過電流から保護するため、電源に適切な電流制限を設定しておくことを推奨します。電流制限値を設定するときは、FDA の静止電流 (Iq)、出力電流駆動 (Iout)、および選択した負荷を参照してください。選択した FDA の絶対最大定格に注意してください。