JAJUA65 November 2025
DEM-FDA-RUN-EVM 評価基板は、完全差動アンプ (FDA) の性能を評価するために設計されています。この評価基板は、SMA コネクタやバナナジャック経由で、ベンチ機器に接続できます。この評価基板は、FDA の一般的な TI の電源電圧範囲である 2.7V ~ 5.5V を含む、さまざまな電源構成に対応しています。より高い電源電圧については、受動部品の定格電圧および FDA の絶対最大電源電圧を確認してください。この PCB は高速信号向けに設計されており、観察と評価の目的で、ラボのさまざまなベンチ測定に対応できます。この評価基板の SMA 出力は、以後のデータ コンバータ評価基板に接続して、システム レベルの評価を行うこともできます。