JAJZ027A December 2024 – June 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
HFXT 振幅補償および HFXT 振幅制御中に RF 位相がジャンプします。
E および F
HFXT 振幅補償および HFXT 振幅制御中に RF 位相がジャンプします。この問題は、デバイスの起動が完了した後、HFXT を使用してプログラムでキャップ配列値を調整した場合にのみ発生します。起動時にキャップ配列値が設定されている場合、この問題は発生しません。
キャップ配列ステップの設定または変更は、起動時および RF 動作の前にのみ行ってください。その時点以降のランタイム中、キャップ配列ステップを動的に変更しないでください。Q1 および Q2 のキャップ配列ステップは SysConfig で変更できます。