JAJZ027A December 2024 – June 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
製品開発サイクルの段階を示すために、テキサス インスツルメンツ™ ではすべてのデバイスとサポート ツールの型番に接頭辞を割り当てます。デバイスには、次の 2 つの接頭辞のいずれかが割り当てられます:シリコン ダイの非量産バージョンを示すために、X または P (例:X CC2745P10-Q1)。完全認定済みの量産バージョンには接頭辞が付きません。テキサス インスツルメンツでは、サポート ツールに対して可能な接頭辞 (TMDX および TMDS):の 2 つを推奨しています。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表し、エンジニアリング プロトタイプ (X/TMDX) から完全認定済みの量産デバイス/ツール (TMDS) までをカバーします。
デバイスの開発進展フロー:
サポート ツールの開発進展フロー:
XおよびPデバイスとTMDX開発サポート ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。
「開発中の製品は、社内での評価用です。」
量産デバイスおよびTMDS開発サポート ツールの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。
プロトタイプ デバイス (X または P) は、認定済みの量産デバイスに比べて故障率がより高いと予測されます。テキサス インスツルメンツは、長期的な信頼性が十分に特性評価されていないため、量産システムでの使用を推奨しません。最終製品では、完全に認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。