JAJZ027A December   2024  – June 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1アドバイザリ マトリックス
  5. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発サポート — ツール命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  6. 3アドバイザリ
    1. 3.1  ADC_08
    2. 3.2  ADC_09
    3. 3.3  BATMON_01
    4. 3.4  BATMON_02
    5. 3.5  SYS_204
    6. 3.6  SYS_206
    7. 3.7  SYS_207
    8. 3.8  APU_201
    9. 3.9  UDMA_01
    10. 3.10 RADIO_05
    11. 3.11 SYSROM_01
  7. 4改訂履歴

BATMON_01

温度測定が不正確です。

影響を受けるリビジョン

E および F

説明

ヒステリシスが有効な場合、BATMON が不正確な温度を報告する可能性があります。誤った温度報告の可能性を防ぐため、ユーザーは常に BATMON のヒステリシスを無効にする必要があります。

回避方法

ヒステリシスは PMUD.CLT[2] HYST_EN ビットによって制御されます。

ヒステリシスはデフォルトで有効 (リセット値 = 1) であり、ブート中に積極的に無効にする必要があります。

ヒステリシスは、次のコマンドを使用して PMUD.CLT[2] HYST_EN ビットをクリアして無効にできます:

HWREG (PMUD_BASE + PMUD_O_CTL) = (PMUD_CTL_CALC_EN | PMUD_CTL_MEAS_EN)

この回避策は、SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) バージョン 8.10 以降に組み込まれています。