JAJZ035C July 2025 – October 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
製品開発サイクルの段階を示すため、TI はすべての MSP MCU デバイスの型番に接頭辞を割り当てています。MSP MCU 商用ファミリの各番号には、MSP、X のいずれかの接頭辞があります。MSPまたはXMS。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ(XMS)から、完全認定済みの量産デバイス(MSP)までがあります。
XMS - 実験段階のデバイスであり、必ずしも最終製品の電気的特性を表しているとは限りません
MSP - 完全に認定済みの量産版デバイス
サポートツールの名前付けプレフィックス:
X:開発サポート製品。 テキサス・インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。
null:完全に認定済みの開発サポート製品です。
XMSデバイスとMSPX開発サポート ツールは、以下の免責事項に基づいて出荷されます:
「開発中の製品は、社内での評価用です。」
MSP デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。
プロトタイプ デバイス (XMS) は、標準の量産デバイスよりも故障率が高いことが予想されます。これらのデバイスは、予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、 テキサス・インスツルメンツはそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。
TIデバイスの項目表記には、デバイス ファミリ名の接尾辞も含まれます。この接尾辞は、温度範囲、パッケージ タイプ、配布形式を示しています。