JAJZ035C July   2025  – October 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1機能アドバイザリ
  4. 2プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ
  5. 3デバッグ専用のアドバイザリ
  6. 4コンパイラ アドバイザリによって修正
  7. 5デバイスの命名規則
    1. 5.1 デバイスの記号表記とリビジョンの識別
  8. 6アドバイザリの説明
    1. 6.1  CPU_ERR_02
    2. 6.2  CPU_ERR_03
    3. 6.3  FLASH_ERR_02
    4. 6.4  FLASH_ERR_04
    5. 6.5  FLASH_ERR_05
    6. 6.6  FLASH_ERR_08
    7. 6.7  I2C_ERR_04
    8. 6.8  I2C_ERR_05
    9. 6.9  I2C_ERR_06
    10. 6.10 I2C_ERR_07
    11. 6.11 I2C_ERR_08
    12. 6.12 I2C_ERR_09
    13. 6.13 I2C_ERR_10
    14. 6.14 PMCU_ERR_13
    15. 6.15 RST_ERR_01
    16. 6.16 RTC_ERR_01
    17. 6.17 SPI_ERR_04
    18. 6.18 SPI_ERR_05
    19. 6.19 SPI_ERR_06
    20. 6.20 SPI_ERR_07
    21. 6.21 SYSCTL_ERR_01
    22. 6.22 SYSCTL_ERR_02
    23. 6.23 SYSCTL_ERR_03
    24. 6.24 SYSOSC_ERR_02
    25. 6.25 TIMER_ERR_04
    26. 6.26 TIMER_ERR_06
    27. 6.27 UART_ERR_01
    28. 6.28 UART_ERR_02
    29. 6.29 UART_ERR_04
    30. 6.30 UART_ERR_05
    31. 6.31 UART_ERR_06
    32. 6.32 UART_ERR_07
    33. 6.33 UART_ERR_08
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

I2C_ERR_09

I2C モジュール

カテゴリ

機能

機能

I2Cを低速で動作させている場合、割り込みサービスルーチン (ISR) 内での読み取り時に、開始アドレス一致ステータスがタイミング的に更新されていない可能性があります。

説明

標準的な I2C 速度 (100kHz 未満) で動作している場合、割り込みを通過する読み出しの時間内に ADDRMATCH ビット (TSR レジスタのアドレス一致) が設定されないおそれがあります。

回避方法

非標準的なI2C速度で動作する場合、ADDRMATCHビットを読み取る前に、少なくとも1つのI2Cクロックサイクル分の遅延を入れてください。