JAJZ035C July 2025 – October 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
SYSOSC モジュール
機能
SYSOSCがFCLモードで無効化されている LPM 中に非同期クロック要求を受信しても、MFCLKは動作しません
以下のシナリオでは、MFCLKはトグルを開始しません:
1.FCL モードを有効にした後、MFCLK を有効にします2.SYSOSCが無効になる低消費電力モードに移行します(SLEEP2/STOP2/STANDBY0/STANDBY1)。
3.MFCLK を機能クロックとして使用する一部のペリフェラルから非同期要求が受信されます。
ASYNC要求を受信すると、SYSOSCは有効になり、ulpclkは32MHzになります。ただし、デバイスが依然として LPM に設定されているため、MFCLK はゲートオフの状態となり、一切トグルしません。
SYSOSC が FCL モードを使用している場合は、通常 SYSOSC がオフになる LPM モードへ移行する際に、ペリフェラル用の MFCLK を有効にしないでください。