JAJZ035C July 2025 – October 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
UART モジュール
機能
クロックが SYSOSC から LFOSC に遷移する際、高速クロック要求が無効になっていると、UART データが誤って受信される可能性があります
シナリオ:
1.UARTの機能クロックとしてLFCLKが選択されます2.3倍オーバーサンプリングで構成された9600のボーレート3.UART 高速クロック要求が無効になっている状態で、UART 受信転送中に ULPCLK が SYSOSC から LFOSC に切り替わると、1 ビットが誤って読み取られることがあります
LPM モードで UART を使用する場合は、UART 高速クロック要求を有効にしてください。