JAJZ035C July 2025 – October 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
次のパッケージ図は、パッケージ マーキング方式を示しています。また、表 5-1 に、デバイス リビジョンからバージョン ID へのマッピングを定義します。
図 5-1 パッケージの記号表記| リビジョンレター | バージョン(デバイスの工場出荷時定数メモリ内) |
|---|---|
| B | 1 |
リビジョン文字は、製品のハードウェアの改訂版を示します。このドキュメントのアドバイザリには、リビジョン文字に基づいて、特定のバイスに該当するか否かがマークされています。この文字は、デバイスのメモリに保存された整数にマップされ、アプリケーションソフトウェア または接続されたデバッグプローブによるリビジョンの検索に使用できます。