KOKA039 August 2022 TPS61094
예를 들어, 재생 불가능한 에너지의 소비가 늘어남에 따라 석유 및 생태환경, 에너지 수확, 태양 에너지 개선의 긴급성이 전 세계적으로 화두가 되었습니다. 더 많은 제품이 전력 자원으로 태양열을 선택합니다. 태양 전지로 구동되는 일반적인 시스템에는 태양 전지 패널, 에너지 저장 요소, 슈퍼캡 또는 NiMH 배터리와 유사한 장치, 태양광 패널에서 에너지 저장 요소를 충전하기 위한 DC/DC 장치, 그리고 출력 전압을 조절하기 위해 다른 DC/DC 장치가 포함됩니다. 그 결과는 태양 에너지(5W 미만)에 의해 구동 시스템에 특별히 설계되었습니다. 벅 CC/CV 기능은 슈퍼캡 또는 NiMH 배터리와 유사한 에너지 저장을 잘 충전할 수 있도록 합니다. 이 결과 TPS61094의 양방향 벅 또는 부스트 기능을 사용하여 MPPT(최대 전력 지점 추적)를 거의 실현할 수 있습니다. 그리고 TPS61094는 60nA 초저 IQ 부스트 컨버터를 통합하여 태양광 에너지가 강하거나 약하더라도 출력 전압을 조절합니다.