KOKA039 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1태양 전지 및 MPPT 소개
    1. 1.1 기존 MPPT 솔루션
  5. 2태양 전지가 있는 일반적인 시스템
    1. 2.1 일반 소개
    2. 2.2 특정 완제품
      1. 2.2.1 시스템 요구 사항
  6. 3TPS61094 솔루션
    1. 3.1 슈퍼캡 및 배터리 설계
    2. 3.2 태양광 패널 설계
    3. 3.3 TPS61094 설명 및 동작
    4. 3.4 시스템 솔루션
  7. 4TPS61094 솔루션을 기반으로 한 테스트 보고서
    1. 4.1 테스트 파형
  8. 5참고 문헌

기존 MPPT 솔루션

MPPT를 실현하는 방법에는 교란 및 관찰, 증분 컨덕턴스, 전류 스윕, 온도 방법, 정전압(PV 시스템의 최대 PPT 기술에 대한 조사)과 같은 여러 가지가 있습니다. 방법에는 각각의 장점과 단점이 있으며, 하드웨어와 알고리즘에 대한 요구 사항이 다릅니다.

그리고 정전압 방법은 이전의 전략 중 하나입니다. 태양 전지의 최대 전력 지점이 일정한 온도 조건에서 거의 동일한 수직선에 있다는 사실을 이용합니다. 컨트롤러는 태양광 패널과 부하 사이에서 출력 전압을 일정하게 유지하여 간단한 MPPT 기능을 실현하는 데 사용됩니다. 안정적인 외부 환경(하이브리드 DEPSO 방법을 사용하여 부분 음영 PV 시스템을 위한 새로운 최대 전력 지점 추적 기술의 시뮬레이션 및 하드웨어 구현)을 갖춘 애플리케이션에 적합합니다. 이 애플리케이션 노트는 정전압을 사용하여 시스템에서 MPPT를 실현하는 것입니다.