KOKA039 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1태양 전지 및 MPPT 소개
    1. 1.1 기존 MPPT 솔루션
  5. 2태양 전지가 있는 일반적인 시스템
    1. 2.1 일반 소개
    2. 2.2 특정 완제품
      1. 2.2.1 시스템 요구 사항
  6. 3TPS61094 솔루션
    1. 3.1 슈퍼캡 및 배터리 설계
    2. 3.2 태양광 패널 설계
    3. 3.3 TPS61094 설명 및 동작
    4. 3.4 시스템 솔루션
  7. 4TPS61094 솔루션을 기반으로 한 테스트 보고서
    1. 4.1 테스트 파형
  8. 5참고 문헌

태양광 패널 설계

시스템의 요구 사항에 따라 태양광 패널은 12시간 이내에 정전류로 슈퍼캡을 완전 충전해야 합니다. 동시에 리어 스테이지의 최대 전력 출력을 충족해야 합니다. 출력 전력과 결합하여, 태양 전지 패널의 전력은 출력 전원의 두 배 이상이어야 합니다. 그리고 이 시스템에서는 10mW 이상이 필요합니다.

이 시스템에는 15×15 태양 전지판이 사용됩니다. 실제로, 15×15 태양광 패널의 평균 출력 전력은 6.6mW보다 훨씬 높아야 합니다. 다양한 조명 조건에서 태양 전지판의 V-P 곡선은 그림 3-5에 나와 있습니다.

GUID-20220810-SS0I-KF1S-ZTZW-HK5HJ94JCJKM-low.svg그림 3-1 다른 환경에서 태양광 패널의 V-P 곡선

태양 전지 패널의 최대 전력 지점은 기본적으로 동일한 전압에서 안정적입니다. 그리고 태양 전지 패널의 힘은 하루 중 대부분의 10mW 이상입니다. 시스템 요구 사항과 결합된 경우 MPPT 지점으로 4.8V가 사용됩니다.