KOKA039 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1태양 전지 및 MPPT 소개
    1. 1.1 기존 MPPT 솔루션
  5. 2태양 전지가 있는 일반적인 시스템
    1. 2.1 일반 소개
    2. 2.2 특정 완제품
      1. 2.2.1 시스템 요구 사항
  6. 3TPS61094 솔루션
    1. 3.1 슈퍼캡 및 배터리 설계
    2. 3.2 태양광 패널 설계
    3. 3.3 TPS61094 설명 및 동작
    4. 3.4 시스템 솔루션
  7. 4TPS61094 솔루션을 기반으로 한 테스트 보고서
    1. 4.1 테스트 파형
  8. 5참고 문헌

TPS61094 설명 및 동작

TPS61094는 입력과 출력 사이에 바이패스 스위치가 있는 동기식 양방향 벅/부스트 컨버터입니다. TPS61094가 벅 모드에서 작동하여 슈퍼캡을 충전하면 충전 전류와 충전 터미네이션 전압은 2개의 외부 저항(R3 및 R2)으로 프로그래밍 가능합니다. TPS61094가 부스트 또는 보완 모드에서 작동할 경우 슈퍼캡을 부스트하고 R1에 의해 설정된 프로그래밍된 전압으로 출력 전압을 조정할 수 있습니다. 그림 3-5에서는 TPS61094의 일반적인 적용을 보여줍니다.

GUID-20220808-SS0I-KLP7-JHXW-CK1NNBGDWNKQ-low.svg그림 3-2 TPS61094의 일반적인 적용

TPS61094에는 자동 벅 또는 부스트 모드, 강제 벅 모드, 강제 바이패스 모드 및 EN 및 모드 핀에 의해 설정된 실제 셧다운 모드의 네 가지 작동 모드가 있습니다. 고객은 자신의 애플리케이션에 따라 적절한 모드를 선택할 수 있습니다(바이패스 모드를 지원하는 TPS61094 60nA 정동작 전류 양방향 벅/부스트 컨버터).