KOKA039 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1태양 전지 및 MPPT 소개
    1. 1.1 기존 MPPT 솔루션
  5. 2태양 전지가 있는 일반적인 시스템
    1. 2.1 일반 소개
    2. 2.2 특정 완제품
      1. 2.2.1 시스템 요구 사항
  6. 3TPS61094 솔루션
    1. 3.1 슈퍼캡 및 배터리 설계
    2. 3.2 태양광 패널 설계
    3. 3.3 TPS61094 설명 및 동작
    4. 3.4 시스템 솔루션
  7. 4TPS61094 솔루션을 기반으로 한 테스트 보고서
    1. 4.1 테스트 파형
  8. 5참고 문헌

특정 완제품

자산 추적기는 작은 공간에 수많은 하위 시스템을 통합합니다. 추적 모듈의 스타일과 기능은 다를 수 있지만, 다양한 센서에서 데이터를 읽거나 GPS 모듈과의 인터페이스(논리 및 번역 사용 사례를 통해 자산 추적기 최적화)와 같은 유사한 디지털 인터페이스 문제를 공유합니다. 이 시스템은 배터리로 구동되어 더 높은 전력 소비와 효율성이 필요합니다. 이 애플리케이션 노트는 예를 들어 추적기를 위해 태양광 패널을 사용하여 추적기를 위한 전원 공급 장치로 사용하고 단일 TPS61094로 MPPT 기능을 실현하는 솔루션을 제안합니다. 그림 3-5에는 일반적인 시스템 다이어그램이 나와 있습니다.
GUID-20220808-SS0I-WK4J-RLQD-P2FRQDRKMP7G-low.svg그림 2-1 TPS61094 전원 공급 장치의 시스템 블록 다이어그램