KOKY068 September 2025 DRV8434A-Q1 , DRV8889-Q1 , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1 , MCF8329A-Q1 , TPS92544-Q1
원격 제어 에지 기술은 조명, BMS(배터리 관리 시스템), ADAS(첨단 운전 보조 시스템), 차량 액세스 및 차체 모터 등 많은 애플리케이션에서 가치를 제공합니다. 표 1에는 이러한 애플리케이션과 원격 제어 에지 노드의 장점이 열거되어 있습니다.
| 애플리케이션 | 원격 제어 에지 노드를 사용해야 하는 이유 |
|---|---|
| 헤드라이트 | 저수준의 단일 프로토콜만 필요함(UART, SPI 또는 둘 다) |
| 주변광 | |
| BMS | |
| 레이더 | 차량의 여러 노드가 하드웨어 확장성 기회를 제공함 |
| 초음파 센서 | |
| 차량용 액세스 | |
| 시트 모듈 | 이제 부하 드라이버가 더 많은 진단 기능을 통합함 |
| 도어 모듈 |