JAJSX74F December   2005  – June 2025 LM4674

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 主な仕様
  5. 4 説明
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 動作定格
    3. 6.3 電気的特性 VDD = 3.6V
    4. 6.4 代表的な性能特性
  8. 7 ブロック図
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1  一般的なアンプ機能
    2. 8.2  差動アンプの説明
    3. 8.3  消費電力と効率
    4. 8.4  シャットダウン機能
    5. 8.5  シングルエンド オーディオ アンプ構成
    6. 8.6  オーディオ アンプ電源のバイパス / フィルタリング
    7. 8.7  オーディオ アンプの入力コンデンサの選択
    8. 8.8  オーディオ アンプ ゲイン設定
    9. 8.9  出力フィルタに関する検討事項
    10. 8.10 レイアウトのガイドライン
    11. 8.11 LM4674TL のデモ基板回路図
    12. 8.12 LM4674TL のデモ基板レイアウト
    13. 8.13 LM4674SQ のデモ基板回路図
    14. 8.14 LM4674SQ のデモ基板レイアウト
    15. 8.15 商標
  10. 9 代表的なアプリケーション
  11. 10開発サポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 製品の命名規則
  12. 11ドキュメントの更新通知を受け取る方法
  13. 12静電気放電に関する注意事項
  14. 13用語集
  15. 14改訂履歴
  16. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

LM4674 Boomer® オーディオ パワー アンプ シリーズ、フィルタレス 2.5W ステレオ Class-D オーディオ パワー アンプ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード