JAJSXK3 November   2025 SN74AVC2T245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性: VCCA = 1.2V
    7. 5.7  スイッチング特性: VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  スイッチング特性: VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  スイッチング特性: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 5.10 スイッチング特性: VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 動作特性
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
      2. 7.3.2 部分的パワーダウン モード動作
      3. 7.3.3 VCC 絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 イネーブル時間
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力電圧範囲
        2. 8.2.2.2 出力電圧範囲
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

SN74AVC2T245-Q1 構成可能なレベルシフト / 電圧変換機能搭載、3 ステート出力、デュアルビット、デュアル電源バス トランシーバ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード