GERU008B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
Der PHI-Controller bietet mehrere Stromversorgungsoptionen für das EVM, die von der USB-Stromversorgung des Computers abgeleitet werden.
Das EEPROM des ADS9224REVM verwendet eine direkt von der PHI erzeugte 3,3-V-Stromversorgung. Die ADC- und Analog-Eingangsschaltkreise werden durch den auf dem EVM integrierten TPS7A4700 mit Strom versorgt. Der TPS7A4700 ist ein rauscharmer Linearregler, der die 5,5-V-Versorgung eines Schaltreglers auf der PHI verwendet, um einen weitaus saubereren 5,0-V-Ausgang zu erzeugen. Die 3,3-V-Versorgung des Digitalbereichs des ADC wird direkt von einem LDO-Regler auf der PHI bereitgestellt.
Die Stromversorgung für jede aktive Komponente des EVM wird mit einem Keramikkondensator in der Nähe dieser Komponente umgangen. Darüber hinaus verwendet das EVM-Layout dicke Leiterbahnen oder große Kupferfüllflächen, wo möglich, zwischen Bypass-Kondensatoren und ihren Lasten, um die Induktivität entlang des Laststrompfads zu minimieren.
Die LM7705-Ausgänge bieten eine Option von –230 mV zur Ansteuerung der negativen Versorgung (VS–) der Verstärker mit Volldifferenzeingang. Diese Option ermöglicht es, dass die Verstärkerausgänge vollständig zur Masse schwingen und ein Vollausschlag-Differenzsignal am ADC-Eingang erreichen. Konfigurieren Sie JP8 in der Position [1-2], um die –230-mV-Versorgung für VS– zu verwenden. Wenn der gesamte Vollausschlagsbereich nicht benötigt wird, kann VS– mit der Masse verbunden werden, indem JP8 in der Position [2-3] konfiguriert wird. U8 kann durch Deinstallieren des Jumpers auf JP7 deaktiviert werden. Tabelle 4-1 listet die relevanten Stromversorgungsprüfpunkte am EVM auf.
| Bezeichner | Signal | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| TP17 | GND | EVM-Masse | ||
| TP18 | LDO_IN_5V5 | 5,5-V-Versorgung vom PHI-EVM-Controller | ||
| TP19 | VA | Analoge 5-V-Stromversorgung | ||
| TP20 | DVDD | 3,3-V-Digitalversorgung | ||
| TP21 | VS– | Negative Versorgung für Verstärker mit Volldifferenzeingang | ||