GERU008B July 2018 – March 2025 ADS9224R , ADS9234R
Wie in Sektion 1 erwähnt, ist das EVM mit der PHI verbunden, die wiederum über die USB-Schnittstelle mit dem Computer kommuniziert. Auf dem EVM befinden sich zwei Bausteine, die mit der PHI kommunizieren: der ADS9224R ADC (über SPI oder multiSPI) und das EEPROM (über I2C). Im EEPROM sind die Informationen vorprogrammiert, die zur Konfiguration und Initialisierung der ADS9224REVM-PDK-Plattform erforderlich sind. Nach der Initialisierung der Hardware wird das EEPROM nicht mehr verwendet.