GERU008B July 2018 – March 2025
Laden Sie die neueste Version des EVM GUI-Installationsprogramms aus dem Ordner Tools and Software des ADS9224R herunter und führen Sie das GUI-Installationsprogramm aus, um die EVM GUI-Software auf dem Benutzercomputer zu installieren.
Deaktivieren Sie manuell alle auf dem Computer ausgeführte Antivirensoftware, bevor Sie das EVM GUI-Installationsprogramm auf die lokale Festplatte herunterladen. Andernfalls kann je nach Antivireneinstellungen eine Fehlermeldung erscheinen oder die Datei installer.exe gelöscht werden.
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Abbildung 5-2 ADS9224R Prompts zur SoftwareinstallationIm Rahmen der ADS9224REVM GUI-Installation wird auf dem Bildschirm ein Prompt mit einer Device Driver Installation angezeigt. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.
Abbildung 5-3 Prompts des Installationsassistenten für GerätetreiberMöglicherweise wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt, dass Windows den Hersteller dieser Treibersoftware nicht überprüfen kann. Wählen Sie die Option Install this driver software anyway aus.
Für das ADS9224xEVM-PDK ist LabVIEW™ Run-Time Engine erforderlich. Falls noch nicht installiert, wird ein Prompt zur Installation dieser Software angezeigt.
Abbildung 5-4 Installation der LabVIEW Run-Time EngineÜberprüfen Sie nach der Installation, ob C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS9224REVM wie in Abbildung 5-5 gezeigt funktioniert.
Abbildung 5-5 ADS9224REVM-PDK-Ordner nach der Installation