KOKA013A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1
확산 스펙트럼의 기본 원리는 협대역 신호를 광대역 신호로 변환하여 EMI의 영향을 줄이는 것이며, 그렇게 하면 에너지가 여러 주파수에 걸쳐 확산됩니다. 스위칭 레귤레이터의 경우 스위칭 주파수를 설정하는 오실레이터를 조작하여 이 작업을 수행할 수 있으며, 대부분의 스위치 모드 전원 공급 장치 토폴로지(벅, 부스트 등)에 대해 수행할 수 있습니다. 에너지를 보존하려면 총 에너지가 일정하게 유지되어야 하지만 이 에너지를 여러 주파수 대역에 분산하면 피크 에너지가 최소화됩니다. 결과적으로 근처의 민감한 회로('피간섭원')에서 간섭에 의해 교란이 줄어듭니다. 그림 2-1은 일정 시간에 걸쳐 클록 주파수를 조작하는 것이 스위처에 의해 생성되는 에너지를 확산시키는 효과를 갖는지 보여줍니다.
그림 2-1 확산 스펙트럼, 주파수 및 변조에 의한 EMI의 감소