KOKT220 October   2026 TAS2573 , TAS2781

 

  1.   1
  2. 1 소개
  3. 2 마이크로스피커 취약성의 물리적 원리
  4. 3 기존 접근 방식과 스마트한 접근 방식의 오디오 설계 비교
  5. 4 통합 IV 감지 회로
  6. 5 온도 보호 알고리즘
  7. 6 열 모델링 및 제어
  8. 7 편위 보호 알고리즘
  9. 8 예측 제한기
  10. 9 오디오 튜닝 체인 통합
  11. 10결론
  12. 11작성자 소개
  13. 12추가 리소스
  14. 13상표

예측 제한기

저주파 저음 과도 상태(예: 스네어 드럼 타격음 또는 영화 속 폭발음)가 콘을 Xmax 이상으로 밀어낼 위험이 있는 경우, 편위 보호 알고리즘은 신속하고 표적화된 대책을 구축합니다. DSP는 짧은 디지털 지연 버퍼(일반적으로 수밀리초)를 통해 위험한 피크가 실제로 증폭기 단계에 도달하기 전에 미리 파악할 수 있으므로, 알고리즘이 해당 파형 주기에 정밀하고 즉각적인 피크 감쇠를 적용할 시간을 확보할 수 있습니다. 그림 8을 참조하십시오.


 폐쇄형 루프 편위 보호

그림 8 폐쇄형 루프 편위 보호

그림 9에서 파란색 곡선은 스마트 증폭기의 추정 편위를 나타내고, 빨간색 선은 Xmax 한계를 나타냅니다. 증폭기는 오디오를 동적으로 조정하여 스피커가 항상 안정적인 편위 한계 내에 있도록 합니다.


 Xmax 한계 대비 실시간 편위 추적

그림 9 Xmax 한계 대비 실시간 편위 추적