KOKY061 November   2024

 

  1.   1
  2.   머리말
  3.   USB Type-C®의 기본 사항
    1.     요약
    2.     USB-C 데이터 속도 및 전력 수준
    3.     데이터 및 전력 역할
    4.     USB-C 핀아웃 및 가역성
    5.     USB-C 케이블 감지 및 방향
    6.     USB PD 컨트롤러가 언제 필요한가요?
  4.   USB Type-C®의 역사
    1.     요약
    2.     USB 커넥터의 기본 사항
    3.     USB 및 USB PD 프로토콜 기록
    4.     USB-C와 USB PD의 비교
    5.     USB PD 3.1 사양의 진화
  5.   USB Type-C® 및 USB PD 사양에 대한 소개 및 개요
    1.     요약
    2.     USB-C 연결
    3.     VCONN 및 메시지 유형
    4.     CC 와이어를 통해 USB PD 전원 협상
    5.     데이터 역할 스왑
    6.     전력 역할 교체
    7.     USB PD 대체 모드 소개
    8.     EPR 소개
  6.   USB Type-C®를 통한 USB 신호
    1.     머리말
    2.     Type-C를 통한 USB 2.0 신호 처리
    3.     저속 및 최대 속도
    4.     고속
    5.     저속, 최대 속도 및 고속 데이터 속도
    6.     USB 2.0 신호 통합기
    7.     USB-C를 통한 SuperSpeed 신호 처리
    8.     SuperSpeed 시동 속도 협상
    9.     SuperSpeed 신호 무결성 문제
  7.   USB Type-C®를 위한 신호 멀티플렉싱
    1.     USB-C USB 2.0
    2.     USB-C USB 3
    3.     USB PD DisplayPort™ 대체 모드 멀티플렉싱
    4.     DisplayPort 소스 장치(DFP_D) 핀 할당 C
    5.     DisplayPort 소스 디바이스(DFP_D) 핀 할당 D
    6.     DisplayPort 소스 장치(DFP_D) 핀 할당 E
    7.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 C
    8.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 D
    9.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 E
  8.   USB4
    1.     USB4 개요
    2.     USB4 검색 및 입력 프로세스
    3.     USB4 시스템
    4.     측파대 통신
    5.     USB4 레인 및 데이터 전송률
    6.     손실 예산
    7.     SBU1 및 SBU2를 통한 DisplayPort 대체 모드 및 USB4 지원
  9.   eUSB2 소개
    1.     요약
    2.     eUSB2 개요
    3.     eUSB2 모드
    4.     기타 기능
  10.   확장 전력 범위(EPR)
    1.     요약
    2.     EPR란 무엇입니까?
    3.     기술 사양
    4.     안전 영향 > 100W
    5.     TI의 PD 컨트롤러와의 전력 협상 처리
    6.     결론
  11.   USB Type-C® 및 USB 전원 공급 일반적인 사용 사례 및 블록 다이어그램
    1.     5V USB-C 소스 전용 포트(USB PD 없음)
    2.     기본 기능 블록
    3.     USB 3.0 데이터를 지원하는 5V USB-C 소스 전용 포트(USB PD 없음)
    4.     5V USB-C 싱크 전용 포트(USB PD 없음)
    5.     5V USB-C DRP(USB PD 없음)
    6.     USB PD를 지원하는 20V USB-C 소스 전용 포트
    7.     USB PD를 지원하는 20V USB-C 싱크 전용 포트
    8.     USB PD 및 DisplayPort™ 대체 모드를 지원하는 5V 소스, 20V 싱크 USB-C 포트
    9.     USB PD 및 배터리 충전기 포함 20V USB-C DRP
  12.   완제품별 블록 다이어그램
    1.     요약
    2.     노트북 및 산업용 PC
    3.     도킹 스테이션
    4.     블루투스® 스피커
    5.     Wi-Fi® 라우터 및 스마트 스피커
    6.     전동 공구
  13.   TI PD 컨트롤러의 장점
    1.     요약
    2.     일반적인 설계 과제에 대한 TI 솔루션
      1.      TI는 고집적 솔루션을 제공합니다
      2.      TI는 간단한 구성 도구를 제공합니다
      3.      TI 제품은 엄격하게 검증되고 USB-IF 인증을 받았습니다
    3.     TI PD 컨트롤러를 사용할 때의 기타 이점
      1.      TI는 완전한 레퍼런스 디자인을 제공합니다
      2.      TI는 훌륭한 고객 지원을 제공합니다
      3.      결론

USB 및 USB PD 프로토콜 기록

프로토콜 자체를 고려 시, 현재 USB 사용자 포럼(USB-IF)에서 정의한 USB 사양은 USB 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 및 4.0 등 총 6가지입니다. 하지만 USB 1.0은 기본적으로 더 이상 사용되지 않으므로 USB 2.0부터 USB 4.0까지가 현재 언급된 표준입니다.

2012년에 최초의 USB PD 1.0 사양이 출시되었지만 2014년에 USB 2.0 버전이 뒤이어서 USB-C 커넥터 사용을 규정하고 지원 가능한 5가지 전원 공급 장치 수준에 대한 기술 세부 정보를 15W, 27W, 45W, 60W 및 100W와 같이 정리했습니다.

USB PD 3.0은 2018년에 출시되어 다양한 장치에 더 잘 맞는 표준에 약간의 유연성을 더했습니다. 배터리 상태 모니터링, 향상된 보안, 빠른 역할 교환과 같은 기능을 지원하기 위해 통신 프로토콜을 개선했습니다. 또한 PPS(Programmable Power Supply) 프로토콜을 도입하여 20mV의 세분화된 증분으로 전압 레벨을 허용했습니다. 이를 통해 미세 조정된 전압 레벨이 필요한 고속 충전 애플리케이션을 위한 사용자 지정 전압 협상을 지원합니다.

USB PD 3.1 사양은 2021년에 출시되었습니다. 이 업데이트는 USB-C 케이블 및 커넥터를 통해 최대 240W의 전력을 공급할 수 있게 해주는 주요 업데이트입니다. 100W~240W는 EPR(확장 전력 범위)라고 하며, 이전 USB PD 범위는 현재 SPR(표준 전력 범위)입니다.

 USB 사양의 진화그림 7 USB 사양의 진화

이전 USB 프로토콜과 달리 USB 4.0 표준에는 지원되는 기능이 증가하기 때문에 USB-C 커넥터가 필요합니다. 또한 USB 4.0의 새로운 개발 기능을 통해 DisplayPort™ 및 PCI Express(PCIe)를 지원합니다.

다음 장에서는 자세히 알아보겠지만, USB 및 Thunderbolt 기술의 몇 가지 측면에 대해서는 개략적으로 알아보겠습니다.

  • USB 3.2:
    • USB 3.2 1세대(이전 명칭 USB 3.0), 최대 5Gbps의 SuperSpeed입니다.
    • USB 3.2 2세대(이전 명칭 USB 3.1), SuperSpeed 최대 10Gbps
    • USB 3.2 2x2세대(실제 USB 3.2), SuperSpeed 최대 20Gbps입니다.
    • 20Gbps 데이터 전송률을 위해 2개의 10Gbps의 레인으로 다중 레인으로 작동합니다.
    • USB PD 전원 계약이 필요하지 않습니다.
  • Thunderbolt 3:
    • USB(2.0, 3.0 및 3.1), PCIe 및 DisplayPort를 단일 인터페이스에 결합합니다.
    • USB PD 계약이 필요합니다.
    • 인텔의 Thunderbolt 3 대체 모드가 협상되면 활성화됩니다.
  • USB 4.0:
    • 기존 USB-C 케이블을 사용한 2레인 작동 및 최대 40Gbps까지 작동합니다.
    • USB 3.2, USB 2.0 및 Thunderbolt 3과의 이전 버전과 호환됩니다.
    • USB PD 전원 계약이 필요합니다.
    • 대체 모드 입력에 의존하지 않습니다.

그림 8에서는 USB 데이터 전송 속도를 시각적으로 비교합니다.

 USB 데이터 전송률 속도그림 8 USB 데이터 전송률 속도

USB 네트워크를 간소화하기 위해 하나의 호스트와 하나의 장치가 있습니다. 일반적으로 PC가 호스트이며 스마트폰, 태블릿 또는 카메라가 장치입니다. 데이터와 전력 측면에서 전력은 호스트에서 장치로 흐르지만 데이터는 양방향으로 흐를 수 있습니다.

USB 1.0 및 2.0 표준 다운스트림 포트는 최대 480Mbps의 데이터 속도에서 최대 500mA 또는 0.5A를 제공할 수 있습니다. USB 3.0은 데이터 전송률 측면에서 최대 900mA 또는 0.9A를 제공합니다. 이러한 전력 출력 사양은 각 표준 출력에서 5V를 기반으로 한 정격입니다. 그러나 전용 USB 3.0 충전 및 충전 다운스트림 포트는 최대 1,500mA 또는 1.5A를 제공하는데, 이는 7.5W로 해석됩니다.