KOKY061 November   2024

 

  1.   1
  2.   머리말
  3.   USB Type-C®의 기본 사항
    1.     요약
    2.     USB-C 데이터 속도 및 전력 수준
    3.     데이터 및 전력 역할
    4.     USB-C 핀아웃 및 가역성
    5.     USB-C 케이블 감지 및 방향
    6.     USB PD 컨트롤러가 언제 필요한가요?
  4.   USB Type-C®의 역사
    1.     요약
    2.     USB 커넥터의 기본 사항
    3.     USB 및 USB PD 프로토콜 기록
    4.     USB-C와 USB PD의 비교
    5.     USB PD 3.1 사양의 진화
  5.   USB Type-C® 및 USB PD 사양에 대한 소개 및 개요
    1.     요약
    2.     USB-C 연결
    3.     VCONN 및 메시지 유형
    4.     CC 와이어를 통해 USB PD 전원 협상
    5.     데이터 역할 스왑
    6.     전력 역할 교체
    7.     USB PD 대체 모드 소개
    8.     EPR 소개
  6.   USB Type-C®를 통한 USB 신호
    1.     머리말
    2.     Type-C를 통한 USB 2.0 신호 처리
    3.     저속 및 최대 속도
    4.     고속
    5.     저속, 최대 속도 및 고속 데이터 속도
    6.     USB 2.0 신호 통합기
    7.     USB-C를 통한 SuperSpeed 신호 처리
    8.     SuperSpeed 시동 속도 협상
    9.     SuperSpeed 신호 무결성 문제
  7.   USB Type-C®를 위한 신호 멀티플렉싱
    1.     USB-C USB 2.0
    2.     USB-C USB 3
    3.     USB PD DisplayPort™ 대체 모드 멀티플렉싱
    4.     DisplayPort 소스 장치(DFP_D) 핀 할당 C
    5.     DisplayPort 소스 디바이스(DFP_D) 핀 할당 D
    6.     DisplayPort 소스 장치(DFP_D) 핀 할당 E
    7.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 C
    8.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 D
    9.     DisplayPort 싱크 장치(UFP_D) 핀 할당 E
  8.   USB4
    1.     USB4 개요
    2.     USB4 검색 및 입력 프로세스
    3.     USB4 시스템
    4.     측파대 통신
    5.     USB4 레인 및 데이터 전송률
    6.     손실 예산
    7.     SBU1 및 SBU2를 통한 DisplayPort 대체 모드 및 USB4 지원
  9.   eUSB2 소개
    1.     요약
    2.     eUSB2 개요
    3.     eUSB2 모드
    4.     기타 기능
  10.   확장 전력 범위(EPR)
    1.     요약
    2.     EPR란 무엇입니까?
    3.     기술 사양
    4.     안전 영향 > 100W
    5.     TI의 PD 컨트롤러와의 전력 협상 처리
    6.     결론
  11.   USB Type-C® 및 USB 전원 공급 일반적인 사용 사례 및 블록 다이어그램
    1.     5V USB-C 소스 전용 포트(USB PD 없음)
    2.     기본 기능 블록
    3.     USB 3.0 데이터를 지원하는 5V USB-C 소스 전용 포트(USB PD 없음)
    4.     5V USB-C 싱크 전용 포트(USB PD 없음)
    5.     5V USB-C DRP(USB PD 없음)
    6.     USB PD를 지원하는 20V USB-C 소스 전용 포트
    7.     USB PD를 지원하는 20V USB-C 싱크 전용 포트
    8.     USB PD 및 DisplayPort™ 대체 모드를 지원하는 5V 소스, 20V 싱크 USB-C 포트
    9.     USB PD 및 배터리 충전기 포함 20V USB-C DRP
  12.   완제품별 블록 다이어그램
    1.     요약
    2.     노트북 및 산업용 PC
    3.     도킹 스테이션
    4.     블루투스® 스피커
    5.     Wi-Fi® 라우터 및 스마트 스피커
    6.     전동 공구
  13.   TI PD 컨트롤러의 장점
    1.     요약
    2.     일반적인 설계 과제에 대한 TI 솔루션
      1.      TI는 고집적 솔루션을 제공합니다
      2.      TI는 간단한 구성 도구를 제공합니다
      3.      TI 제품은 엄격하게 검증되고 USB-IF 인증을 받았습니다
    3.     TI PD 컨트롤러를 사용할 때의 기타 이점
      1.      TI는 완전한 레퍼런스 디자인을 제공합니다
      2.      TI는 훌륭한 고객 지원을 제공합니다
      3.      결론

USB-C를 통한 SuperSpeed 신호 처리

모든 USB SuperSpeed 신호는 동일한 차동 쌍(TX1, RX1, TX2 및 RX2)을 통해 전송 및 수신됩니다. USB-C를 통한 SuperSpeed 신호는 TX1/RX1 페어 또는 TX2/RX2 쌍을 사용할 수 있으며, 이를 x1 구현이라고도 합니다. USB-C를 통한 USB는 x1 구현에서 사용되지 않는 TX/RX 쌍을 활성화하여 데이터 전송률을 높이지 않고 효과적으로 데이터 처리량을 두 배로 높일 수 있는 기능을 추가하는데 이를 x2 구현이라고 합니다.

표 8에는 다른 USB 3.0 및 USB 4.0 사양 버전과 관련 데이터 속도가 나와 있습니다.

표 8 SuperSpeed USB 데이터 전송률
모드 이름 속도
USB 3.2 1x1세대 SuperSpeed USB 5Gbps
USB 3.2 2x1세대 SuperSpeed USB 10Gbps 10Gbps
USB 3.2 2x2세대 SuperSpeed USB 20Gbps 20Gbps
USB 4.0 2x2세대 USB 4 20Gbps 20Gbps
USB 4.0 3x2세대 USB4 40Gbps 40Gbps
USB 4.0 Gen 4 USB4 80Gbps 80Gbps