KOKY061 November 2024
지금까지 배터리로 구동되는 완제품은 배럴 잭, 동축 케이블 또는 독점 케이블을 사용하여 제품을 충전해왔습니다. USB PD가 있는 USB-C로 전환하면 전원 및 싱크 전원을 모두 사용할 수 있으며, 그러면 배터리 구동 장치를 파워 뱅크로 변환할 수 있습니다. 즉, 최종 사용자는 USB-C를 통해 연결된 장치를 충전할 수 있고 동일한 USB-C 커넥터를 통해 충전된 장치를 보유할 수도 있습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 양방향 배터리 충전기로 DRP 아키텍처를 구현할 수 있습니다. 이 구현은 복잡하게 들릴 수도 있지만, 일반적으로 2칩 자체 포함 솔루션입니다.
그림 52에서는 양방향 배터리 충전기 IC를 활용하는 USB PD 설계를 지원하는 20V USB DRP용 블록 다이어그램을 보여줍니다. 이 경우 최종 사용자가 충전기 장치를 연결하면 배터리 충전기가 배터리를 충전합니다. 또한 배터리 충전기는 최종 사용자가 충전이 필요한 장치에 연결할 때 VBUS에서 올바른 전압을 제공합니다. 이 경우 USB PD 컨트롤러도 I2C를 통해 충전기 IC와 통신합니다 전원으로 작동할 때 USB PD 컨트롤러는 연결 여부, 제공할 전압 및 전류 제한을 설정할 위치를 배터리 충전기와 통신합니다. 배터리 충전기는 USB PD 사양의 허용 오차를 충족할 수 있는 올바른 전압을 가지고 있어야 하며, USB PD 사양의 타이밍 요구 사항을 충족하기 위해 전압 전환(예: 5V~20V)을 보장해야 합니다. 일반적으로 배터리 충전기가 USB PD 애플리케이션을 위해 설계된 경우 USB PD 규정 준수를 위해 출력을 조정하기 위해 전압 전환을 조정하기 위해 구성 가능한 설정을 제공하도록 설계되었습니다.
그림 52 5V 소스 20V 싱크 USB PD 블록 다이어그램전원 싱크로 작동할 경우 USB PD 컨트롤러가 배터리 충전기에 사용할 수 있는 전원을 통신하고 배터리 충전기가 배터리 충전을 시작할 수 있도록 합니다. 그림 52에는 대부분의 배터리 충전기 IC는 안정성을 위해 입력 핀에 10µF 이상의 커패시턴스가 필요하기 때문에 추가 20V DRP 전원 경로를 포함하고 있습니다. 10µF 미만의 커패시턴스로 작동할 수 있는 충전기 IC를 사용하려는 경우 시스템에서 20V DRP 전원 경로를 제거할 수 있습니다.