KOKY064 March   2025 DRV7308

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   머리말
  5.   패키지 다양화를 통해 시장의 요구에 부합하는 방식
  6.   비용 효율성
  7.   전력 효율
  8.   미니어처 제품 구현
  9.   정밀 솔루션
  10.   고전압
  11.   절연
  12.   하나의 패키지에 다중 칩 탑재
  13.   패키징 안정성 테스트
  14.   우주 등급 패키지
  15.   결론
  16.   추가 리소스

절연

전자 제품 설계 시의 절연은 전압이 수천 볼트를 초과할 수 있는 전기 자동차, 로봇 및 기타 애플리케이션에서 매우 중요합니다. 절연 패키징은 안전성을 확보하고 시스템을 보호하는 데 도움이 됩니다. 200V를 초과하는 전압의 경우, 실리콘에 대한 와이어 본드의 모양과 와이어의 궤적이 중요합니다. 실리콘에 너무 가까운 와이어는 절연 장벽을 가로질러 아크 발생 경로를 만들 수 있습니다. 그림 18은(는) 패키지에서 신호 및 전력을 공유하고 패키징을 통해 절연 장벽을 통과하는 전압을 절연하는 TPSI3050-Q1 절연 스위치 드라이버를 보여줍니다.

 자기 절연을 사용하면 절연 장벽에 걸쳐 전력과 신호를 모두 안정적으로 전달할 수 있습니다.그림 18 자기 절연을 사용하면 절연 장벽에 걸쳐 전력과 신호를 모두 안정적으로 전달할 수 있습니다.