KOKY064 March   2025 DRV7308

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   머리말
  5.   패키지 다양화를 통해 시장의 요구에 부합하는 방식
  6.   비용 효율성
  7.   전력 효율
  8.   미니어처 제품 구현
  9.   정밀 솔루션
  10.   고전압
  11.   절연
  12.   하나의 패키지에 다중 칩 탑재
  13.   패키징 안정성 테스트
  14.   우주 등급 패키지
  15.   결론
  16.   추가 리소스

우주 등급 패키지

우주 등급 장치는 우주의 극한 조건에서 작동하도록 QML 클래스 V(QML-V) 세라믹 및 QML 클래스 P(QML-P) 플라스틱 패키지를 포함한 QML 인증 패키지를 사용하여 설계되었습니다. 그림 23에서는 QML-V 세라믹 패키지 및 QML-P 플라스틱 패키지를 보여줍니다.

 TI는 QML 패키징 역량을 바탕으로 QML-V 세라믹 및 QML-P 플라스틱 패키지를 포함한 우주 등급 설계용 아날로그 제품을 판매할 수 있습니다.그림 23 TI는 QML 패키징 역량을 바탕으로 QML-V 세라믹 및 QML-P 플라스틱 패키지를 포함한 우주 등급 설계용 아날로그 제품을 판매할 수 있습니다.

확장된 번인 테스트 및 로트 단위 인증을 비롯한 방사능 저항 기술을 사용하면 우주 등급 부품이 QML 인증의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 그림 24에서는 우주 등급 패키지가 테스트를 위해 방사능에 노출되는 방법을 보여줍니다.

 고안정성 패키지의 방사능 저항 테스트.그림 24 고안정성 패키지의 방사능 저항 테스트.

특정 애플리케이션의 PCB에서 최고의 성능을 발휘할 장치 및 패키지를 고려할 때는 안정성 요구 사항의 균형을 유지하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 궁극적으로, 제품 및 패키징 테스트는 TI가 전 세계 고객에게 발송할 제품을 준비하는 데 도움이 됩니다. 그림 25에서는 TI가 제품 유통 센터로 제품을 보내기 전에 TI 시설에서 진행하는 최종 테스트를 보여줍니다.

 패키징의 마지막 단계에서 모든 TI 제품은 발송 준비를 위해 테스트됩니다.그림 25 패키징의 마지막 단계에서 모든 TI 제품은 발송 준비를 위해 테스트됩니다.