NEST160 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 使用配備無刷馬達控制的位置感測器
  4. 3 增量式與絕對式編碼器
  5. 4 FOC 馬達控制技術和編碼器要求
  6. 5 位置感測器技術
  7. 6 磁性位置感測器
  8. 7 3D 霍爾效應線性感測器的線性位置範例
  9. 8 AMR 感測器的旋轉角度範例
  10. 9 電感式位置感測
  11. 10結論
  12. 11其他資源

增量式與絕對式編碼器

增量式編碼器通常使用 ABZ 數位或類比單向介面,其中兩個正交編碼數位脈衝串訊號(A 和 B)或兩個類比正弦 / 餘弦訊號(A 和 B)可進行解析度約為 10 位元到 28 位元的低延遲相對角度測量。選用的索引(Z 或 I)可提供絕對機械角度資訊。增量式編碼器在啟動時不提供絕對角度,需要轉動最多一圈才能產生索引。因此,這些編碼器非常適合需要極低延遲(<1µs)但在啟動時不需要絕對角度的速度可變應用。

相反的,絕對單圈或多圈旋轉編碼器可在啟動時提供絕對角度位置。這兩款產品提供具有供應商特定協議的雙向 RS-485 介面,並可進行時間觸發角度測量,以及旋轉速度和旋轉圈數等資訊。角度解析度通常從 10 位元到 >30 位元,延遲低至 10µs ,可滿足廣泛的工業應用。位置解析度通常是透過數位介面傳輸的資料格式。例如,具有 20 位元整數格式的角度的解析度為 360/220;0h = 0 度,0xFFFFF = 360 度-360/220。整體系統雜訊明顯高於量化雜訊;有效位元數(ENOB)可說明此影響的特性。

方程式 1使用以度為單位的角度標準偏差計算角度的 ENOB :

方程式 1. ENOB [bit] = (20 ´ log10(360/stdev(angle)) - 1.76)/6.02

角度雜訊訊訊號的均方根等於標準差(1 sigma)。圖 1說明角度準確度;相關角度誤差大於標準差。角度精度不僅取決於峰值雜訊(通常使用 6-sigma 值),也取決於一圈內的非線性。

 靜態角度分布。圖 1 靜態角度分布。