NEST160 June 2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1
電感角度感測器比磁性感測器具有更多的優勢。其主要優點是對外部 DC 磁場的固有磁性抗擾性。此外,電感技術只需將導電金屬目標(且無磁鐵)靠近感應線圈,即可在金屬目標繞軸旋轉時判斷其位置。
圖 7說明了使用兩個 LDC5072-Q1 電感感測器的絕對編碼器,每個感測線圈一個。非 IUS 編碼需要兩個感測線圈:外部感測器目標可能有 16 個金屬位置;內部目標, 15 個。兩個目標間距均勻,可在整個旋轉過程中形成獨特圖案,從而提供瞭高精度地了解絕對角度的能力。
機械解析器的功能與絕對電感編碼器相同,但在尺寸和重量方面都有缺點。您可直接在印刷電路板上建置電感編碼解決方案,而解析器則建置在厚鋼板上,具有銅線繞齒。解析器的機械結構也很昂貴。最後,功耗可能是個問題,因為解析器容易消耗 500mW 的功率(假設 70mA 為 7VRMS)。